115-3435: GUMMIVORSPANNRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-3435: GUMMIVORSPANNRING

    Ersatzteilnummer: 115-3435
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gummivorspannring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,37
    • Durchmesser (mm): 9,5
    • Innendurchmesser ("): 6
    • Innendurchmesser (mm): 152,3
    • Material-: VMQ – Silikon
    • Materialbeschreibung: Silikone können in unterschiedlichen Temperaturbereichen eingesetzt werden –- von sehr niedrig bis mäßig hoch – außerdem sind sie exzellent für Luftanwendungen. Darüber hinaus sind sie kompatibel mit Motoröl. Sie verfügen über eine begrenzte Stärke und Abrieb- und Schnittbeständigkeit, deshalb sind sie besser für Niederdruckanwendungen geeignet. Silikon sollte nicht mit Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Urea, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwendet werden.
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.