115-3455: UMGEHUNGSVENTIL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-3455: UMGEHUNGSVENTIL

    Ersatzteilnummer: 115-3455
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlregler-Umgehungsventil

    Beschreibung:

    • Bei Umgehungsventilen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, die die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Höhe ("): 0,5
    • Höhe (mm): 12,7
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    engine - industrial
    3208