115-3503: BLOCKGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-3503: BLOCKGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 115-3503
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderblock

    Beschreibung:

    • Zylinderblöcke bilden den Hauptteil des Motors

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholter Zylinderblock
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1079,50
    • Höhe ("): 39
    • Höhe (mm): 990,6
    • Länge ("): 52,5
    • Länge (mm): 1333,50
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.