115-3576: FÜHRUNGSGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-3576: FÜHRUNGSGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 115-3576
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlregler

    Beschreibung:

    • Drehzahlregler regeln die Kraftstoffzufuhr von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 307,34
    • Höhe ("): 8,5
    • Höhe (mm): 215,9
    • Länge ("): 12,1
    • Länge (mm): 307,34
    excavator
    322B, 322B L 322B LN