115-4074: BAUGR. WELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-4074: BAUGR. WELLE

    Ersatzteilnummer: 115-4074
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Ölpumpen, die das Motoröl zu den Drehlagern, Kolben und Nockenwellen von Motoren leiten


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66,1
    • Höhe (mm): 53,4
    • Länge (mm): 106,7
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    paving compactor
    CS-531D, CS-573D, CP-563D, CS-563D CP-533D, CS-533D, CS-583D

    motor grader
    120H ES 135H, 120H, 120H NA 135H NA

    wheel-type loader
    950G, 928G, 962G

    forest products
    574, 539, 570B, 570, 580, 533, 550, 580B

    wheel-type skidder
    535B, 525B

    engine - industrial
    3126B 3126 3116

    engine - truck
    3116 3126B 3126E 3126

    challenger
    35, 45, 55

    asphalt paver
    AP-1000B, AP-1055B, AP-1050B, BG-2455C, AP-900B, BG-260C, BG-240C, BG-245C

    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type loader
    953C

    excavator
    322C FM 325C, 322C