115-4116: ÖLWELLENBAUGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-4116: ÖLWELLENBAUGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 115-4116
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Ölpumpen, die das Motoröl zu den Drehlagern, Kolben und Nockenwellen von Motoren leiten


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,2
    • Höhe (mm): 71,2
    • Länge (mm): 91,5
    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    paving compactor
    CP-533D, CS-573D, CS-531D, CS-563D CS-533D, CS-583D, CP-563D

    motor grader
    135H, 120H NA 120H, 120H ES 135H NA

    wheel-type loader
    950G, 928G, 962G

    forest products
    539, 533, 580, 580B, 574, 550, 570B, 570

    wheel-type skidder
    535B, 525B

    engine - industrial
    3116 3126 3126B

    engine - truck
    3116 3126B 3126 3126E

    challenger
    35, 45, 55

    asphalt paver
    BG-2455C, BG-260C, AP-1055B, AP-900B, BG-240C, BG-245C, AP-1050B, AP-1000B

    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type loader
    953C

    excavator
    322C, 322C FM