115-4170: BAUGR. ÖLWANNE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-4170: BAUGR. ÖLWANNE

    Ersatzteilnummer: 115-4170
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölwanne

    Beschreibung:

    • Ölwannen enthalten Schmieröl für das Kurbelgehäuse

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 359,41
    • Höhe (mm): 368,3
    • Länge (mm): 915,67
    vibratory single drum smooth
    CS-583D, CS-533D, CS-531D, CS-563DAW, CS-573D

    7 to 9 liter
    C7 3126B

    vibratory single drum pad
    CP-533D, CP-563D

    asphalt pavers
    AP-900B, BG-240C

    3116/3208
    3116

    3000
    C7.2

    motor graders
    160K, 140G, 140K2, 140K, 120K