115-4193: TASTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-4193: TASTE

    Ersatzteilnummer: 115-4193
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebeleinsatz

    Beschreibung:

    • Bei Einsätzen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Höhe ("): 0,5
    • Höhe (mm): 12,7
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    engine - industrial
    3126 3116

    engine - truck
    3126 3116