115-4517: BLOCK A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-4517: BLOCK A

    Ersatzteilnummer: 115-4517
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Öl-Wasser-Kühler – Ausführung mit Gehäuse und Rohr


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 221,0
    • Höhe (mm): 218,4
    • Länge (mm): 408,9
    track feller bunchers
    TK1051

    10 to 13 liter
    C-12 3176C C-10 3196 C12

    compactors
    816F, 815F

    motor graders
    140HNA, 14H, 143H, 16H, 163H, 160HNA

    track type tractors
    D7RIIXR, D7RII, D7RIILGP

    track excavators
    345BL, 345BIIL, 345BIIMH, 345BII, 365BL, 365BMH, 365B, 345B, 365BLU, 365BIIL, 345BMH

    articulated trucks
    730, 725

    pipelayers
    572RII

    underground mining loaders
    R1600G

    ag tractors
    75E, MT865, MTC845, 95E, 65E, MTC835, 85D, MT855, MTC865, MT835, 85E, MT845, MTC855, 75D

    wheel loaders
    972GII, 966GII, 972G

    wheel dozers
    814F

    wheel excavators
    W345BIIMH