115-4923: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-4923: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 115-4923
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmierter Kettenbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 47,7
    • Länge (mm): 276
    track-type tractor
    D7H, D7R II D7R XR D7E, D7R, 57H 7A D7R LGP 7U 7SU 7S 7 D7E LGP

    pipelayer
    572R, 572R II

    track-type loader
    973, 973D