115-4924: FÜHRUNGSBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-4924: FÜHRUNGSBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 115-4924
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichtete und ölgeschmierte Kette (Kettenbuchse, gerade)

    Beschreibung:

    • Kettenbuchsen halten neben Bolzen die einzelnen Kettenglieder zusammen und sind Bestandteil der Dichtungsgruppe zwischen Kettenglied und Buchse.

    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    pipelayers
    572RII, 572R

    track loaders
    973D, 973

    track type tractors
    D7ELGP, D7RIIXR, D7E, D7RXR, D7R, D7RLGP, D7RIILGP, D7RII