115-6303: LINK A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-6303: LINK A

    Ersatzteilnummer: 115-6303
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HD-Kettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • HD-Ketten sind die beste Lösung für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen. Selbst unter härtesten Bedingungen lassen sich nasse Buchsen problemlos drehen, Bolzen- und Buchsensicherung sind branchenführend und dank höherem Kettengliedgewicht weisen sie eine hohe Bruchfestigkeit auf. Sie werden aus durchgehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine überdurchschnittliche Belastungsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie funktionieren als System für maximale Verfügbarkeit und Produktivität.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 41
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 7/8
    track-type tractor
    D7R, D7R II 7SU 7S D7H, 57H 7U D7R LGP 7 7A D7R XR