115-6315: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-6315: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 115-6315
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (selbstreinigend)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Selbstreinigende Bodenplatten sind auf den Einsatz in Matsch und Schüttgut ausgelegt. Sobald sich diese um Ketten- und Leitrad bewegen, trennen sie sich voneinander, sodass Schmutz herausfällt. Diese Gussstahlplatten werden in Breiten geliefert, mit denen sie sich nur für LGP-Maschinen eignen, und sollten nur unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb eingesetzt werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Selbstreinigend
    • Bodenplattenbreite ("): 36
    • Bodenplattenbreite (mm): 915
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Schraubengröße (mm): 7/8
    track-type tractor
    57H D7H, D7R II 7S D7R, 7 D7R LGP 7U D7R XR D7E, 7SU 7A D7E LGP D7RLGP, D7RIILGP

    track type tractors
    57H D7H, D7R II 7S D7R, 7 D7R LGP 7U D7R XR D7E, 7SU 7A D7E LGP D7RLGP, D7RIILGP