115-6335: BAUGR. LEITRADLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-6335: BAUGR. LEITRADLAGER

    Ersatzteilnummer: 115-6335
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (Geschmiedet)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 444
    • Flanschdurchmesser (mm): 444
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser (mm): 400
    • Unterwagenbreite (mm): 206
    • Wellendurchmesser (mm): 39,9
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.