115-6336: GRUPPE LEITRAD FRONT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-6336: GRUPPE LEITRAD FRONT

    Ersatzteilnummer: 115-6336
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (symmetrisch, vorn)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1,6
    • Durchmesser (mm): 39,9
    • Flanschdurchmesser ("): 17,48
    • Flanschdurchmesser (mm): 444
    • Gewindedurchmesser ("): 15,75
    • Gewindedurchmesser (mm): 400
    • Höhe ("): 1,6
    • Höhe (mm): 39,9
    • Länge ("): 1,571
    • Länge (mm): 39,9
    • Unterwagenbreite (mm): 39,9
    • Wellendurchmesser ("): 2
    • Wellendurchmesser (mm): 39,9
    mini hydraulic excavator
    307B