115-6337: LEITRAD G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-6337: LEITRAD G

    Ersatzteilnummer: 115-6337
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (vorn, symmetrisch)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 69,8
    • Flanschdurchmesser (mm): 545
    • Gewindedurchmesser (mm): 507
    • Höhe (mm): 69,8
    • Länge (mm): 69,8
    • Schraubengröße (mm): 14
    • Unterwagenbreite (mm): 69,8
    • Wellendurchmesser (mm): 69,8
    exc
    326D2 L 324D LN 324E L 324D, 322C, 324D L 326D2, 326F L 326F, 326F LN 322B LN 322B L 326D L 324E, 324E LN