115-6366: GRUPPE LEITRAD FRONT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-6366: GRUPPE LEITRAD FRONT

    Ersatzteilnummer: 115-6366
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (symmetrisch, vorn)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 4,1
    • Durchmesser (mm): 104,9
    • Flanschdurchmesser ("): 26,57
    • Flanschdurchmesser (mm): 675
    • Gewindedurchmesser ("): 25
    • Gewindedurchmesser (mm): 635
    • Höhe ("): 4,1
    • Höhe (mm): 104,9
    • Länge ("): 4,13
    • Länge (mm): 104,9
    • Unterwagenbreite (mm): 104,9
    • Wellendurchmesser ("): 4
    • Wellendurchmesser (mm): 104,9
    excavator
    330C FM 345B L 345C, 345B II 330C