115-7641: BAUGR. MOTOR 3412
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-7641: BAUGR. MOTOR 3412

    Ersatzteilnummer: 115-7641
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1752,60
    • Höhe (mm): 1168,40
    • Länge (mm): 1778,00
    track type tractors
    D10R