115-9398: KIPPHEBEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-9398: KIPPHEBEL

    Ersatzteilnummer: 115-9398
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,6
    • Länge ("): 5,8
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12

    motor grader
    16H, 140H, 160H, 163H, 143H, 14H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    972G II 966G II

    engine - industrial
    C-12 3196 C-10 3176C SUF557 SBF214 CPT372

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-10 C-12

    challenger
    MT855, MTC865, MT835, 95E, MTC855, MTC835, 65E, MT845, MTC845, 85E, MT865, 75E, 75D, 85D

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C C-12

    wheel dozer
    814F

    excavator
    365B L 345B II 365B, 345B L 345B, 365B II

    earthmoving compactor
    815F, 816F