115-9399: KIPPHEBEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-9399: KIPPHEBEL

    Ersatzteilnummer: 115-9399
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,1
    • Länge ("): 4,1
    com
    816F, 815F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-12 C-10

    emac
    C-12 3176C

    fp
    TK1051

    motor graders
    14H

    pipe
    572R II

    wtl
    966G II 972G II

    exc
    365B, 345B, 365B II 345B L 345B II 365B L 345B II MH

    chal
    75E, 95E, 65E, MTC835, MT865, MT835, MTC845, MT855, MTC855, 85E, MT845, 75D, 85D, MTC865

    meng
    C-12 C12 3196 3176C

    adt
    730, 725

    ttt
    D7R II

    ieng
    CPT372 3196 C-10 SBF214 3176C SUF557 C-12

    wtt
    814F

    mg
    16H, 143H, 140H, 163H, 160H

    wheel loaders
    966GII

    epg
    C-12 3176C