115-9400: ARM INJ RDK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-9400: ARM INJ RDK

    Ersatzteilnummer: 115-9400
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 147,32
    • Höhe (mm): 40,64
    • Länge (mm): 147,32
    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    fp
    TK1051

    teng
    C-12 C-10

    emac
    3176C C-12

    pipe
    572R II

    wtl
    966G II 972G II

    exc
    345B, 345B II 365B, 365B L 345B L 345B II MH 365B II

    chal
    MTC855, 85E, MT845, MT855, MTC845, 85D, MTC865, 75D, 75E, MT865, MT835, MTC835, 95E, 65E

    meng
    3176C C-12 C12 3196

    adt
    730, 725

    ttt
    D7R II

    ieng
    3176C C-10 SUF557 3196 CPT372 C-12 SBF214

    wtt
    814F

    mg
    140H, 14H, 143H, 16H, 160H, 163H