115-9403: KIPPHEBELWELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-9403: KIPPHEBELWELLE

    Ersatzteilnummer: 115-9403
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Wellen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66,04
    • Höhe (mm): 66,04
    • Länge (mm): 154,94
    com
    816F, 815F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-12 C-10

    emac
    C-12 3176C

    fp
    TK1051

    motor graders
    14H

    pipe
    572R II

    wtl
    966G II 972G II

    exc
    345B L 365B L 345B, 345B II 365B, 365B II 345B II MH

    chal
    85D, MTC855, MT855, 95E, 85E, MT865, MTC865, MT845, MTC835, MTC845, MT835, 75D, 65E, 75E

    meng
    C-12 C12 3176C 3196

    adt
    730, 725

    ttt
    D7R II

    ieng
    C-10 SUF557 SBF214 3196 3176C CPT372 C-12

    wtt
    814F

    mg
    163H, 140H, 160H, 16H, 143H

    wheel loaders
    966GII