115-9595: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-9595: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 115-9595
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffeinspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 330,2
    • Höhe ("): 9,75
    • Höhe (mm): 247,65
    • Länge ("): 23
    • Länge (mm): 584,2
    wheel tractor-scraper
    637E, 637D, 615, 615C II 615C, 637G, 611

    wheel-type loader
    970F

    engine - industrial
    3306 3306B

    excavator
    350-A 350-A L 350 L

    articulated dump truck
    D25C, D25D, D30D, D35C, D300E, D250E II D300E II D350D, D300D, D30C, D350C, D300B, D250E

    challenger
    65C, 65, 65D, 65B