115-9840: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    115-9840: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 115-9840
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerschraube

    Beschreibung:

    • Bei Schrauben handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,4
    • Höhe (mm): 10,16
    • Länge ("): 4,5
    • Länge (mm): 114,3
    motor grader
    120H, 135H, 120H NA 120H ES 135H NA