116-1359: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-1359: LAGER

    Ersatzteilnummer: 116-1359
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nockenwellenlager

    Beschreibung:

    • Bei Lagern handelt es sich um wichtige Komponenten der Nockenwellen, die auf die Motorzylinder ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Nocken kommen mit entsprechenden Motorventilen in Kontakt. Beim Drehen der Nockenwellen öffnen und schließen sie die Ein- und Auslassventile des Motors.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,8
    • Länge ("): 4,9
    exc
    5230, 5130

    meng
    3516 G3512E 3508 3512 3516B

    3500
    3512

    petr
    3512 3516 3512C

    ttt
    D11N, D11R

    ieng
    3508 3512 G3508 G3516E PMG3516 G3516 G3512 3508B 3512B 3516 G3512B G3508B G3516C G3516B G3516J G3512E G3508J G3512H

    oht
    789B, 777C, 785, 785B, 793B, 776C, 784B

    epg
    3512 G3508 G3516C 3516 G3516B G3516 G3516H 3508 G3516E 3516B G3512

    wtl
    994