116-1980: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-1980: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 116-1980
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölpumpe

    Beschreibung:

    • Ölpumpen leiten das Motoröl zu den Kurbelwellen- und Pleuellagern, zur Nockenwelle, zu den Ventiltriebkomponenten sowie zu den Antriebszahnrädern

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Ölpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 268,1
    • Höhe (mm): 158,11
    • Länge (mm): 350,52
    cold planers
    PM-565B

    wheel tractor scrapers
    657E, 631D, 637D, 631G, 657EPP, 633D, 633E, 637G, 651E, 637E, 631EII, 639D, 637DPP

    off highway trucks
    773F, 69D, 777FOEM, 771D, 773B, 773E, 775F, 773DLRC, 771C, 775G, 773GOEM, 777D, 777GOEM, 777B, 772B, 775GLRC, 773D, 773ELRC, 773GLRC, 769C, 769D, 777C, 775GOEMLRC, 777G, 777F, 775D, 773FOEM, 773G, 775FOEM, 775B, 775E, 775GOEM

    wheel loaders
    990, 988F, 993K, 992K, 992C, 988B, 993KLRC, 992D, 990H

    wheel dozers
    844H, 854K, 834B, 844

    underground articulated trucks
    AD60, AE40II, AD40II, AD55B

    large mining products
    6040FS, 6040