116-2274: KERNBAUGR.-ÖLKÜHLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-2274: KERNBAUGR.-ÖLKÜHLER

    Ersatzteilnummer: 116-2274
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 698,5
    • Höhe (mm): 401,3
    • Länge (mm): 1003,3
    ttt
    D5C III