116-3042: ABSCHNITT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-3042: ABSCHNITT

    Ersatzteilnummer: 116-3042
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Segment)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Zahnradzähne: 5
    • Anzahl Zahnradabschnitte: 5
    • Anzahl Zahnradschrauben: 5
    • Schraubengröße ("): 20,8
    • Schraubengröße (mm): 20,8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.