116-3254: BAUGR. ROHR
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    116-3254: BAUGR. ROHR

    Artikelnummer:116-3254
    1,00 $

    Kolbenkühldüse

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Bei Kühldüsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Länge (mm): 203,2
    • Höhe ("): 0,85
    • Breite (mm): 127
    • Länge ("): 8
    • Höhe (mm): 21,59
    • Anmerkungen: 0