116-4074: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-4074: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 116-4074
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffeinspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 355,6
    • Höhe (mm): 342,9
    • Länge (mm): 622,3
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.