116-5629: UNTERSTÜTZUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-5629: UNTERSTÜTZUNG

    Ersatzteilnummer: 116-5629
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Quertraverse

    Beschreibung:

    • Die Quertraversen sind mittig mit dem Maschinenhauptrahmen und an den Enden mit den Laufrollenrahmen verschraubt. Dadurch sind vertikale Pendelbewegungen der Laufrollenrahmen möglich, sodass sich Bodenkontakt und Standsicherheit in unebenem Gelände spürbar verbessern. Aufgrund der stabileren Arbeitsplattform für den Fahrer dank der Quertraversen lassen sich höhere Fahrgeschwindigkeiten erzielen, was zu einer höheren Produktivität beiträgt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 257
    • Länge (mm): 1388
    challenger
    55, 35, 45