116-6562: KERNBAUGR.-ÖLKÜHLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-6562: KERNBAUGR.-ÖLKÜHLER

    Ersatzteilnummer: 116-6562
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerkern

    Beschreibung:

    • Kühlerkerne sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 660,4
    • Höhe (mm): 337,8
    • Länge (mm): 1104,9
    track-type tractor
    D5C III D4C III D3C III

    track-type loader
    939C, 933C