116-6673: NOCKEN-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-6673: NOCKEN-AS

    Ersatzteilnummer: 116-6673
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglernocken

    Beschreibung:

    • Bei Nocken handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,1
    • Länge ("): 4,1
    integrated toolcarrier
    IT38F, IT38G

    motor grader
    120H ES 135H, 120H, 135H NA 120H NA

    forest products
    550, 574

    wheel-type loader
    938F, 950F II 938G

    engine - truck
    3116