116-7220: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-7220: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 116-7220
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rechteckdichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • : 0
    • : 0
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 1,03
    • Material-: Gummi
    • Querschnittsbreite ("): 0,19
    • Querschnittshöhe ("): 0,12
    exc
    5110B

    com
    836

    meng
    C32 3412E C30

    petr
    3412E

    cold
    PM-565, PM-565B

    ttt
    D8L, D10N, D9R, D9N, D10R, D9L

    ieng
    3412E 3408E

    wts
    637E, 657E, 633E II 651E, 637D, 631E, 631D, 637G, 633D, 631G, 639D

    wtt
    834B, 844

    mg
    24H

    oht
    773E, 773D, 771D, 769D, 769C, 775D, 773B, 775B, 772B, 771C, 775E

    wtl
    988F, 990, 988B, 990 II 992C, 992D, 988F II