116-7221: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-7221: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 116-7221
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rechteckdichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,82
    • Innendurchmesser (mm): 20,7
    • Material-: Gummi
    • Querschnittsbreite ("): 0,14
    • Querschnittsbreite (mm): 3,6
    • Querschnittshöhe ("): 0,1
    • Querschnittshöhe (mm): 2,6
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    D8L, D9R, D10R, D9L, D10N, D9N, D9T

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E, 637D, 651E, 639D, 637G, 631D, 633E II 631G, 633D

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45, AE40 II

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 992C, 924G, 992D, 990, 988B, 988F II 988F

    wheel dozer
    844, 834B

    petroleum products
    3412E

    engine - industrial
    3412E 3408E

    excavator
    5110B

    off-highway truck
    769D, 775B, 773E, 771C, 772B, 773D, 775D, 771D, 773B, 775E, 769C, 69D

    earthmoving compactor
    836