116-7408: BOLZEN SCHNEIDWERKZEUG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-7408: BOLZEN SCHNEIDWERKZEUG

    Ersatzteilnummer: 116-7408
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    HD-Sicherungsbolzen (J400)


    Merkmale:
    Der Bolzen ist an beiden Enden gefast und kann von beiden Seiten der Spitze aus angebracht werden.
    Er ist mit Nuten versehen.


    Empfohlene Anwendung:
    Für Spitzen und Zahnhalter der Serie J400.
    Für die Verwendung mit HD-Spannring 116-7409 geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 0,87
    • Länge ("): 4,65
    wheel-type loader
    980H, 980K, 980G, 980G II 972G II 966G II

    excavator
    330D2 L 325D, 322C, 320D2 L 325C, 326F, 326F L 231D, 320C, 336F L XE 325 LN 325B, 320-A L 312E, 322B L 336E LH 320B L 330-A 330-A L 320-A 330 GC 320C FM 336 GC 330D L 329D L 326D2, 325 L 324D, 336E, 312E L 330B L 320B S 320D2, 336F, 329E L 336F L 322B, 322B LN 329F L 323D L 325-A LN 322-A 329D2 L 320-A N 336D2, 325D L 320B FM LL 325B L 323D2 L 326F LN 336E LN 320B, 330D2 325-A 320-A S 336D2 L 330C L 320B LL 326D2 L 326D L 322 L 324E L 322-A L 320B N 336F LN XE 329E, 320D, 336E L 330-A LN 320, 336F XE 330C, 325-A FM L