116-7460: KANTENSEGMENT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-7460: KANTENSEGMENT

    Ersatzteilnummer: 116-7460
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Beschreibung:
    Halbpfeile bedecken die Schnittkante für einen glatten Übergang des Materials.

    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringungsvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge ("): 16,5
    • Stärke ("): 1,77
    exc
    385C L 374D L 385C, 374F L 375 L 345D L VG 345D L 374F 365B II 365C L 385C FS 375, 365C

    wheel loaders
    982M, 980H, 988G, 986K, 980G II 980M, 980K, 980G, 988F, 988F II

    wtl
    982M, 980H, 988G, 986K, 980G II 980M, 980K, 980G, 988F, 988F II