116-7461: KANTENSEGMENT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-7461: KANTENSEGMENT

    Ersatzteilnummer: 116-7461
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Beschreibung:
    Halbpfeile bedecken die Schnittkante für einen glatten Übergang des Materials.

    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringungsvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Endbreite (mm): 312
    • Länge (mm): 420
    • Stärke (mm): 45
    wheel loaders
    986K, 988F, 980K, 982M, 980G, 980M, 980H, 980GII, 988G, 988KLRC, 988K

    track excavators
    345DL, 385CL, 374FL, 375L, 365CL, 385C, 345DLVG, 374DL, 385CFS

    large mining products
    5110BME