116-7462: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-7462: Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Ersatzteilnummer: 116-7462
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schutz für halbpfeilförmiges Schneidmesser

    Beschreibung:
    Halbpfeile bedecken die Schnittkante für einen glatten Übergang des Materials.

    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringungsvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge ("): 16,5
    • Stärke ("): 1,77
    wheel-type loader
    980M, 988F, 988K, 980H, 980G, 982M, 986K, 980K, 980G II 988F II 988G

    wheel loaders
    988K, 986K, 988KLRC

    excavator
    365C 385C L 5110B 385C, 374D L 345D L VG 375, 374F 375 L 345D L 374F L 385C FS 365C L