116-7465: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-7465: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 116-7465
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rechter Durchgangszahnhalter des Modells J460 mit HMB

    Beschreibung:
    Rechter Zahnhalter des Modells J460 ist für 50-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkantenwinkel geeignet

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® sind flacher als bündig montierte Zahnhalter und bieten damit ein erhöhtes Eindringvermögen und mehr Produktivität

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: J460
    wheel-type loader
    980G II 988B, 980G, 988F, 988F II