116-7885: ÖLWANNE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-7885: ÖLWANNE

    Ersatzteilnummer: 116-7885
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölwanne

    Beschreibung:

    • Ölwannen enthalten Schmieröl für das Kurbelgehäuse

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 495,3
    • Höhe ("): 12,5
    • Höhe (mm): 317,5
    • Länge ("): 24,5
    • Länge (mm): 622,3
    pipelayers
    583T, PL83, PL87, 578, 587R

    track-type tractor
    D8R II D8R D9T, 8A 8U D8T, 8 D8N, 8SU 57H D8RLRC

    pipelayer
    583R, 587T

    15 to 18 liter
    C18

    track type tractors
    D8R II D8R D9T, 8A 8U D8T, 8 D8N, 8SU 57H D8RLRC

    engine - truck
    3406B 3406C