116-8154: BAUGR. KOLBEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-8154: BAUGR. KOLBEN

    Ersatzteilnummer: 116-8154
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 191,77
    • Höhe (mm): 173,99
    • Länge (mm): 191,77
    rrss
    SS-250B, RM-250C, RR-250B

    com
    825G, 826G

    adt
    D400D, D400, D35HP D350E, D400E, D40D

    ttt
    D8R

    ieng
    3406C

    wts
    621, 623F, 621E, 621B, 627E, 623E, 621F, 627B, 627F, 623B

    wtt
    814B, 824G

    mg
    16H NA 16G

    pipe
    587R, 583R

    wtl
    980G