116-8545: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-8545: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 116-8545
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (selbstreinigend)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Selbstreinigende Bodenplatten sind auf den Einsatz in Matsch und Schüttgut ausgelegt. Sobald sich diese um Ketten- und Leitrad bewegen, trennen sie sich voneinander, sodass Schmutz herausfällt. Diese Gussstahlplatten werden in Breiten geliefert, mit denen sie sich nur für LGP-Maschinen eignen, und sollten nur unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb eingesetzt werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Selbstreinigend
    • Bodenplattenbreite (mm): 1000
    • Kettenteilung (mm): 203,2
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    ttt
    D6H, D6T XW D6T XL 6SU D6R II D6R XL 6S D6T LGP 6 56H D6R, D6T, 6A D6R LGP

    track type tractors
    D6R2LGP