116-8548: BODENPLATTE M
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-8548: BODENPLATTE M

    Ersatzteilnummer: 116-8548
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplattenendglied (selbstreinigend)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Selbstreinigende Bodenplatten sind auf den Einsatz in Matsch und Schüttgut ausgelegt. Sobald sich diese um Ketten- und Leitrad bewegen, trennen sie sich voneinander, sodass Schmutz herausfällt. Diese Gussstahlplatten werden in Breiten geliefert, mit denen sie sich nur für LGP-Maschinen eignen, und sollten nur unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb eingesetzt werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Selbstreinigend
    • Bodenplattenbreite ("): 39,4
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 3/4
    track-type tractor
    6 D6T XL D6R, D6T XW D6H, D6R II D6R LGP D6T, D6T LGP 56H 6A D6R XL 6S 6SU

    track type tractors
    D6, D6TXELGP