116-8670: BAUGR. MOTOR 3126
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    116-8670: BAUGR. MOTOR 3126

    Ersatzteilnummer: 116-8670
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 36
    • Länge ("): 51
    wheel-type loader
    950G