117-0019: REIBSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    117-0019: REIBSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 117-0019
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Papierreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    wts
    637K, 631E, 627H, 623G, 657E, 621E, 623E, 621G, 637G, 633E II 627K LRC 631K, 621H, 623F, 637E, 627E, 621K, 621K OEM 621F, 627G, 657G, 623H, 627F, 623K, 627K, 631G, 623K LRC

    mg
    24H, 24, 24M