117-0519: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    117-0519: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 117-0519
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg, Viergliedkette)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei Viergliedketten werden den äußeren Enden der Bodenplatten zwei weitere Gliederstränge hinzugefügt, die unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung für mehr Robustheit sorgen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, Viergliedkette
    • Bodenplattenbreite ("): 26
    • Bodenplattenbreite (mm): 660
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Kettenteilung (mm): 190,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    track-type skidder
    D5HTSK II