117-0616: BODENPLATTE M
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    117-0616: BODENPLATTE M

    Ersatzteilnummer: 117-0616
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplattenglied (Normaleinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 23,6
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    track-type tractor
    D6N D5R2 D6M D5R LGP D6N OEM D5R XL D5H XL D6N XL D6N LGP

    track-type skidder
    517