117-0775: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    117-0775: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 117-0775
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 0,98
    • Material-: Kunststoff
    • Querschnittsbreite ("): 0,05
    • Querschnittshöhe ("): 0,13
    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    834H

    wheel-type loader
    992K, 988 XE 988K, 992G, 994K, 990K, 988K XE 988G, 993K, 988H, 994H

    wheel loaders
    992K, 993K, 990KLRC, 992KLRC, 988KLRC, 993KLRC

    excavator
    365C 5080, 365B, 385C L MH 385C L 385B, 374F L 385C FS 365B II 325D L 374D L 390D, 352F XE VG 365C L 385C, 352F, 5230, 375, 365B L 5110B 375 L 5090B, 350, 365C L MH 390F L 390D L 390F 349F LXE 350 L 5230B, 374F 5130, 5130B

    wheel dozers
    834G

    expanded mining products
    6015B

    earthmoving compactor
    836H, 836G

    off-highway truck
    797B, 797, 797F