117-1147: NOCKEN-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    117-1147: NOCKEN-AS

    Ersatzteilnummer: 117-1147
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglernocken

    Beschreibung:

    • Bei Nocken handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,6
    • Länge ("): 7,2
    asphalt paver
    AP-1000, BG-240C, AP-900B

    track-type tractor
    D6M

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    integrated toolcarrier
    IT28F

    paving compactor
    CS-573D, CP-563D, CS-563D CS-583D

    motor grader
    135H NA 135H

    wheel-type loader
    928F

    engine - truck
    3116